제품 그룹
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
K1641

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:이 보우형 손잡이는 큰 부피와 편안한 촉감이 특징입니다.
닫혀 있는 매끄러운 디자인 덕분에 세척이 용이합니다.
재질:보우 그립EN AW-6060.
스테인레스 스틸 볼트, 너트 및 평면 와셔.
표면 마무리:검정색 또는 은색.조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점:커버, 패널 및 후드의 개폐용 부품.커버의 개폐용 부품,
패널 및 후드.
적용 분야: 기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 가구 산업
비틀림 방지 및 사용자 친화적
인도 품목타입 A에는 고정 스크류, 적절한 플랫 와셔 및 너트가 포함되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1641 알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립 130 kB

도면 (전체 요약)

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측에서 조립

자세한 정보

도면

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A

BCDHH1LS하중
N
CAD액세서리가격주문
K1641.1100051A연속 천공 포함검정100179,5M53320122201000 요청 시
K1641.1120061A연속 천공 포함검정1202111,4M63925146241000 요청 시
K1641.1140081A연속 천공 포함검정1402414,2M84530170281000 요청 시
K1641.1160081A연속 천공 포함검정1602815,5M85230194321000 요청 시
K1641.1180101A연속 천공 포함검정1803116M105840218361000 요청 시
K1641.1100053A연속 천공 포함실버100179,5M53320122201000 요청 시
K1641.1120063A연속 천공 포함실버1202111,4M63925146241000 요청 시
K1641.1140083A연속 천공 포함실버1402414,2M84530170281000 요청 시
K1641.1160083A연속 천공 포함실버1602815,5M85230194321000 요청 시
K1641.1180103A연속 천공 포함실버1803116M105840218361000 요청 시

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 뒤쪽에서 조립

자세한 정보

도면

알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1641.2100051B암나사 있음검정100179,5M533122207,51000 요청 시
K1641.2120061B암나사 있음검정1202111,4M6391462491000 요청 시
K1641.2140081B암나사 있음검정1402414,2M84517028121000 요청 시
K1641.2160081B암나사 있음검정1602815,5M85219432121000 요청 시
K1641.2180101B암나사 있음검정1803116M105821836151000 요청 시
K1641.2100053B암나사 있음실버100179,5M533122207,51000 요청 시
K1641.2120063B암나사 있음실버1202111,4M6391462491000 요청 시
K1641.2140083B암나사 있음실버1402414,2M84517028121000 요청 시
K1641.2160083B암나사 있음실버1602815,5M85219432121000 요청 시
K1641.2180103B암나사 있음실버1803116M105821836151000 요청 시