제품 그룹
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
K0225

알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

연결관 스테인레스 스틸 1.4301.
홀더 알루미늄 다이캐스팅.
엔드 캡 강화 유리 볼.
스크류/클램핑 유닛 스틸.

표면 마무리:연결관 정밀 연마.
홀더, 분말 코팅/검정색.
엔드 캡 검정색.
스크류/클램핑 유닛 아연 도금, 크롬 처리.
정보:기계 및 장치 구성용 고부하 관 그립.
가장 간단한 전면 구성 부품 조립.
동일한 그립 길이에서 임의의 나사 조임 간격 가능.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0225 알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립 175 kB

도면

알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1BEHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0225.060010138038040851006401000 요청 시
K0225.070010148048040851007401000 요청 시
K0225.0800101500500401251008401000 요청 시
K0225.0900101600600401251009401000 요청 시
K0225.10001017007004012510010401000 요청 시