제품 그룹
알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립
K1127

알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 바, 알루미늄.
그립 레그와 덮개 PA 6.
스크류와 칼라너트, 스틸.
표면 마무리:그립 바, 자연색 혹은 검정색 산화처리.
스크류와 칼라너트, 아연 도금.
정보:- 19"
- 밀폐식 디자인
- 간단한 조립
- 커버의 조립에 플라스틱 해머를 사용하십시오
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1127 알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립 147 kB

도면

알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K1127.055201검정5512,5M54075,51000 요청 시
K1127.088201검정8812,5M540108,51000 요청 시
K1127.100201검정10012,5M540120,51000 요청 시
K1127.120201검정12012,5M540140,51000 요청 시
K1127.180201검정18012,5M540200,51000 요청 시
K1127.235201검정23512,5M540255,51000 요청 시
K1127.055203베이지5512,5M54075,51000 요청 시
K1127.088203베이지8812,5M540108,51000 요청 시
K1127.100203베이지10012,5M540120,51000 요청 시
K1127.120203베이지12012,5M540140,51000 요청 시
K1127.180203베이지18012,5M540200,51000 요청 시
K1127.235203베이지23512,5M540255,51000 요청 시