제품 그룹
좁은 알루미늄 보우 그립
K0213

좁은 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0213 좁은 알루미늄 보우 그립 130 kB

도면 (전체 요약)

좁은 알루미늄 보우 그립

너비가 같게 좁은 알루미늄 보우 그립

자세한 정보

도면

너비가 같게 좁은 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0213.12001A검정12018M640132500 요청 시
K0213.12003A베이지12018M640132500 요청 시

폭이 변경되게 좁아지는 알루미늄 보우 그립

자세한 정보

도면

폭이 변경되게 좁아지는 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0213.09001B검정9012M52898300 요청 시
K0213.09003B베이지9012M52898300 요청 시