제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
K0212

플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:연결관 알루미늄 EN AW-6060.
그립 다리 폴리아미드, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:연결관 무광산화 처리.
그립 다리 검정색.
정보:현대식 산업 디자인의 경사 관 그립.
클램핑 링크 플라스틱 꼭지 관의 적합한 시트.
조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0212 플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립 116 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0212.21500611503730X1,5M660165800 요청 시
K0212.22000612003730X1,5M660215800 요청 시
K0212.22500612503730X1,5M660265800 요청 시
K0212.23000613003730X1,5M660315800 요청 시
K0212.23500613503730X1,5M660365800 요청 시
K0212.24000614003730X1,5M660415800 요청 시