제품 그룹
NATUREgrip

NATUREgrip

뒤로
NATUREgrip 새로운 구성품들은 바이오-플라스틱으로 제작되었으며, 이로 인해 석유제품이 함유되지 않았습니다. NATUREgrip 은 완전히 재생 가능한 원료로 제작되었습니다. 이런 제품들은 흑회색의 고유한 재목 디자인 버전으로 존재합니다.
특징:
  • 탁월한 기계 강도(최소 이중으로 안전 점검)
  • 바이오플라스틱은 재활용 가능
  • 표면 사용에 적합
  • 강한 산성 및 알칼리성에 대한 강한 저항력
  • 알코올, 연료, 석유, 지방에 대해 일시적으로 저항력 있음
장점:
  • 화석자원과 무관
  • 목질 섬유는 100% 독일 국내 산림에서 추출합니다