- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- K0137
널링 너트 스틸/스테인레스 스틸 DIN 6303
- K0138
널링 너트 플라스틱
- K1472
플라스틱 널링 너트
- K1472
널링 너트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0141
널링 볼트 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱
- K1473
널링 볼트, 플라스틱, 정전기 방지
- K0139
널링 너트, 퀵 클램핑 기능
- K0144
널링 너트(플랫) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 467
- K0143
널링 너트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 466
- K0140
널링 볼트(높) 스틸/스테인레스 스틸 DIN 464
- K1163
널링 스크류, 낮음 스틸 및 스테인레스 스틸 소재 DIN 653
- K0142
널링 노브
- K0247
널링 노브
- K0247
생체 고분자 널링 노브
- K0247
정전기 방지 널링 노브
- K0110
널링 노브
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0110
널링 노브, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K1099
널링 너브, 알루미늄
- K1223
널링 노브
- K1138
널링 노브, 외부 육각 스크류용
- K0680
스크류 널링 노브 육각 소켓
- K0681
스크류 윙 그립 육각 소켓
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 항균성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 내고온성, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1794
시각적 탐지 가능 플라스틱 보우 그립 돌출형 스틸 부시 포함
- K1794
팜 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 팜 그립(부싱 가능)
- K0145
팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335
- K0146
팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335
- K0147
팜 그립 회주철 DIN 6335
- K0682
플라스틱 코팅 회주철 DIN 6335 팜 그립
- K0613
소프트 십자형 그립
- K0148
팜 그립 유사형 DIN 6335
- K1089
십자모양그립
- K1017
스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립
- K0683
팜 그립, 퀵 클램핑 기능, 회주철
- K0149
별 모양 그립 알루미늄 유사형 DIN 6336
- K0150
별 모양 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6336
- K0151
별 모양 그립 회주철 유사형 DIN 6336
- K0152
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1016
별 모양 그립 스테인리스 스틸 유사형 DIN 6336
- K1514
플라스틱 별 모양 그립 돌출형 스틸 부싱 있음
- K0153
별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K0153
별모양 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능, 돌출형 스틸 부싱 포함
- K1596
플라스틱 별 모양 그립 클램프력 증폭 부품 있음
- K1291
별 모양 그립 연장된 플랜지 있음
- K0155
별 모양 그립 유사형 DIN 6336
- K1848
플라스틱제 스타 그립 DIN 6336
- K0155
별모양 그립 생체 고분자 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품
- K0155
정전기 방지 별모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 유사형 DIN 6336
- K0154
항균 별모양 그립 DIN 6336 유사형, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K1090
별 모양 그립
- K0155
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형
- K0154
고정 밴드가 있는 별 모양 그립 스테인레스 스틸 스틸 부품 DIN 6336 유사형
- K0743
고정 밴드
- K0156
별 모양 그립, 퀵 클램핑 기능
- K1088
중심지가 긴 별모양 그립
- K1811
안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립
- K0276
오각 별모양 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
- K1020
3자 그립
- K0183
삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지
- K1083
3자 그립
- K0785
인체공학적 삼각형 별 모양 그립
- K0980
삼각형 별 모양 그립, 2K, 인체공학적
- K1019
토크- 삼각형 별 모양 그립
- K0278
플랫 네별 모양 그립
- K1093
사각 로브 그립
- K1297
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 암나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K1298
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 수나사, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0185
오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 나사 인서트, 스틸
- K0279
오각형 별 모양 그립
- K0786
인체 공학적 오각형 별모양 그립
- K1378
오각 별 모양 그립, 플라스틱, 잠금형
- K0280
높은 클램핑 그립
- K0779
인체 공학적 클램핑 그립
- K0281
널링 스크류
- K0255
오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0255
항균 5각 별모양 그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0260
널링 휠
- K0261
널링 휠 스테인레스 스틸 부픔
- K0250
내부 나사 버섯모양 노브
- K1286
내부 나사 버섯모양 노브
- K1287
버섯 모양 노브 수나사
- K1288
내부 나사 버섯모양 노브
- K1289
버섯 모양 노브 수나사
- K1308
버섯모양 노브, 암나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1309
버섯모양 노브, 수나사, 높은 플랜지 있음, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0251
버섯 모양 노브 암나사
- K0251
버섯 모양 노브 수나사
- K0251
암나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
수나사가 있는 버섯형 푸시버튼 생체 고분자
- K0251
암나사가 있는 항균 버섯형 푸시버튼, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
수나사가 있는 항균 버섯형 푸스버튼 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0251
암나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0251
수나사가 있는 정전기 방지 버섯형 푸시버튼
- K0273
윙 그립 스테인레스 스틸
- K2343
날개 나사
- K2344
윙 너트
- K1312
윙 너트, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1313
윙 스크류 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1314
좁은 윙 너트, Hygienic DESIGN
- K0274
윙 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0274
항균 윙그립, 스테인리스 스틸 스틸 부품
- K0274
정전기 방지 윙그립
- K0274
윙 그립 연속형 암나사
- K0783
윙 그립, 플라스틱, 나사 인서트, 황동 또는 스틸
- K0608
싱글 윙 그립
- K2041
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸
- K0274
"미니윙" 윙 그립
- K0274
윙그립 "미니윙" 생체 고분자
- K0274
항균 윙그립 "미니윙" 스틸 부품 스테인리스 스틸
- K0274
정전기 방지 윙그립 "미니윙"
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K0274
윙 그립 "Miniwing", 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0658
연속형 암나사가 있는 "미니윙" 윙 그립
- K1126
널링 너트
- K1126
널링 스크류
- K0180
T 그립
- K0181
T 그립
- K1871
플라스틱 T-그립
- K1203
T-그립, 스테인레스 스틸
- K1515
T 그립, 스테인리스 스틸, 암나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K0157
플랫 노브
- K0650
볼 노브 스테인레스 스틸/알루미늄 DIN 319
- K0158
볼 노브 열가소성 DIN 319 확장형
- K0159
볼 노브 광택 DIN 319 확장형
- K0179
그립
- K0253
그립 볼
- K0253
그립 볼 생체 고분자
- K0254
그립 볼 회전
- K0248
널링 노브
- K0249
널링 노브, 표시기 있음
- K0277
토크-널링 노브
- K0178
잠금 바
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
그립과 노브는 고정 및 클램핑 작업을 수동으로 가능하게 합니다. 고정 노브는 우수한 햅틱이 특징입니다. 상이한 공간 상황과 클램핑력을 위한 수많은 디자인을 보이는 곳에 부착할 수 있습니다. 기계 제작, 공구 제작, 설비 제작, 검사기기 및 의료 기계에 적합합니다.
|
KIPP에는 매우 다양한 널링 볼트가 있습니다. 이로 인해 무공구 조립 및 간편한 조절 옵션이 가능합니다. 이 제품을 사용하면 시간이 절약되고 고정된 개체를 빈번하게 다시 배치해야 하는 작업을 간편하게 해줍니다. 볼트 헤드의 외부에서 널링을 통해 정밀한 홈이 있습니다. 이 홈은 손이 젖거나 오염된 경우에도 널링 볼트 조절 시 좋은 고정점을 찾을 때 사용자에게 도움이 됩니다. KIPP의 널링 볼트는 다양한 재료로 제조되기 때문에 각 목적에 대해 올바른 모델을 찾을 수 있습니다. |
|
|
KIPP 널링 볼트에는 향후 사용에 따라 다양한 버전이 모델이 있습니다. 낮거나 높은 모델로 사용 가능하며 모두에게 미터 나사산이 있습니다. 낮은 모델은 평평한 헤드를 특징으로 하며 볼트 헤드까지 연속적으로 연결됩니다. 높은 사양의 모델의 경우 헤드와 나사산 사이에 연결 피스가 있습니다. 이로 인해 헤드가 공작물 바로 위에 놓이지 않습니다. 당사의 제품군에는 표준 플라스틱, 정전기 방지 플라스틱, 내열성 플라스틱, 스틸 및 스테인레스 스틸 소재의 널링 볼트가 있습니다. |
|
|
다양한 재료 - 모든 사용 범위에 대해 올바른 선택
다양한 모델이 많기 때문에 KIPP의 널링 볼트는 거의 모든 적용 분야에 적합합니다. |
|
|
KIPP은 다양한 플라스틱 종류 소재 널링 볼트를 제공합니다. 일반적인 플라스틱 모델 외에 매우 안정적이고 내열성이며 세척이 간편한 고광택 표면의 듀로플라스틱 소재 모델이 있습니다. 또한 정전기 방지 플라스틱 소재 널링 볼트 역시 있습니다. 이 모델을 사용하면 정전기 방전에 의해 손상되거나 파손된 민감한 전기 또는 전자 구성품에서의 사용이 가능합니다. |
|
|
스틸로 제조된 널링 볼트를 사용하면 높은 부하 율이 보장됩니다. 이로 인해 기계적 힘이 많이 작용하는 적용 분야에 적합합니다. 스틸의 재료 특성으로 인해 이 널링 볼트는 내부 영역에 사용하는 것이 좋습니다. 모델에 따라 널링 볼트는 자연적 마무리 또는 검정 산화 마무리 스틸로 제조됩니다. |
|
|
스테인레스 스틸로 제조된 널링 너트는 스틸 소재 모델과 비슷하게 높은 부하 율을 보입니다. 스테인레스의 매우 우수한 부식 방지 특성 덕분에 이 널링 볼트 문제없이 외부 영역에 사용될 수 있습니다. |
|
|
KIPP은 DIN 464 및 DIN 653에 따라 널링 볼트를 제조합니다. DIN 규격 사용으로 인해 KIPP 제품군의 모든 널링 볼트에는 미터 나사산이 있습니다. 따라서 예를 들면 결함이 있는 스크류의 교환을 위해 기존 시스템에 문제없이 통합될 수 있습니다. KIPP에는 M3에서 M10까지의 널링 볼트를 제공합니다. |
|
|
초기 상황에 따라 스크류 또는 그루브 스크류가 이미 있을 수 있습니다. 그러면 널링 볼트를 사용하는 것인 불가능합니다. 그럼에도 무공구 및 단순한 조립의 장점을 포기하지 않아야 한다면 KIPP의 널링 너트를 사용할 수 있습니다. 이는 가장자리의 압입된 홈으로도 식별할 수 있습니다. |
|
|
널링 볼트와 비슷하게 KIPP은 다양한 모델의 널링 너트를 제공합니다. 높은 널링 너트와 낮은 널링 너트, 그리고 퀵 클램프 기능이 있는 널링 너트로 구분할 수 있습니다. 낮은 모델은 공작물에 평평하게 놓이지만 높은 모델에는 연결 피스가 있습니다. 너트를 나사산으로 비스듬하게 밀 수 있으면 이 너트는 퀵 클램프 기능이 있는 널링 너트입니다. 이로 인해 긴 나사 스핀들에서도 힘들게 돌리지 않고 빠르게 밀 수 있습니다. 널링 너트가 곧게 펴지면 너트와 로드가 맞물립니다. 이제 이는 돌려서만 포지셔닝할 수 있습니다. |
|
|
다양한 널링 너트 적용 분야를 가능하게 하기 위해 해당 나사는 다양한 재료로 제조됩니다. KIPP에는 다양한 모델이 있습니다. 목적에 알맞은 제품을 선택하십시오. |
|
|
KIPP에는 플라스틱으로 제조된 널링 너트가 있습니다. 여러 가지의 플라스틱 종류를 구분할 수 있습니다. 이로 인해 개별 모델이 다양한 속성을 가집니다. 열가소성 강화 폴리아미드 소재 모델은 플라시틱 제품의 잘 알려진 장점과 단점을 가집니다. 듀로플라스틱 소재 모델은 내열성 및 높은 안전성을 특징으로 가집니다. 또한 뛰어난 폴리싱 마무리 표면은 휘발유, 알콜, 그리스에 대한 내성을 가집니다. 정전기 방지 플라스틱 소재 널링 너트는 정전기 방전으로 손상될 수 있는 전자 및 전기 부품 자체에도 사용 가능합니다. |
|
|
스틸로 제조된 널링 너트, 높은 기계적 힘이 발생할 수 있는 응용 분야에 적합합니다. 재료별 특성으로 인해 스틸에는 측정한 조건에서 녹이 쉽게 발생합니다. 따라서 내부 영역에서 사용할 것을 권장합니다. KIPP에는 검정 산화 마무리 스틸로 제조된 널링 너트가 있습니다. |
|
|
|
사용 가능한 KIPP 널링 너트 크기 및 규격
KIPP의 널링 너트는 DIN 6303 또는 DIN 467, DIN 466에 따라 제조되고 범용으로 사용 가능합니다. 따라서 기계 부분에 이미 존재하는 장치를 KIPP 널링 너트로 확장하거나 결함이 있는 부품을 문제없이 교환할 수 있습니다. 이때 모델과 버전에 따라 M4에서 M12까지의 가용 나사 사이즈에서 선택할 수 있습니다. |
|
|
간단하게 KIPP의 일등급 널링 볼트 및 널링 너트 주문
KIPP에서 널링 볼트 및 널링 너트를 주문하십시오! 창고에 재고가 많기 때문에 제품을 빠르고 안정적으로 제공할 수 있습니다. 스탠다드 부품 부문에서 독일의 선도적인 제조사의 품질을 신뢰하십시오. 제품의 종류가 다양함에도 필요한 제품을 찾지 못하는 경우 KIPP에게 문의하십시오! 개인적인 필요에 맞춰 특수 솔루션을 제작하여 드립니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|