설명재질:보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4404.
표면 마무리:광택.조립:뒷 부분으로부터.요청 시:특별 길이.액세서리:샤프트가 있는 육각 헤드 나사 (K0870).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)인도 품목스테인레스 스틸 보우 그립 (K0208).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).특징: