제품 그룹

회사

뒤로
  • 대표이사: Heinrich Kipp, Nicolas Kipp
기업:
Kipp사와 함께 안전하게!
HEINRICH KIPP WERK사는 클램핑 기술, 표준 유닛과 작동 부품 분야의 제조사입니다.

본사는 독일 내 대규모 기계 파크에서 생산하고 있습니다. 높은 자체 개발을 통해 표준 유닛, 구성 부품 및 스페셜 솔루션이 가능합니다.

저희 제품 프로그램은 85,000 개 이상의 부품을 포함하며 물류센터를 통해 신속하게 공급됩니다. 제품은 KIPP사에서 전적으로 자체 개발하고 저희 품질 보증 하에 수차례 테스트합니다. 모든 제품은 정확히 작동하고 수명이 길며 장기간 공급 가능합니다. 인체 공학과 안전성은 모든 신제품 생산에 있어 초점이 됩니다. KIPP 카탈로그에는 저희가 100% 확신하는 제품만이 나와 있습니다. 이는 소유주가 경영하는 전통적인 기업이 보증합니다.
기업의 주요 수치
  • 500명 이사의 직원
  • 13개 지점
  • 설립 1919년

제품 프로그램
  • 85,000개 제품
  • 8,000개 신제품
  • 14개 언어로 된 웹사이트

기업에 관한 영화

3분 안에 KIPP사 상표의 가치에 대해 배우십시오.
KIPP의 교육/DH 학업

더 자세히

위치

본사는 독일 공장이외에도 세계 도처에 지사와 대리점이 있습니다.

더 자세히

히스토리

당사의 성과: 당사는 지난 100년 동안 업계에서 신뢰받는 파트너로 성장해 왔습니다.
Heinrich Kipp Maschinenfabrik, 1920 - 1973

더 자세히

IQNet 인증서
AEO 인증서
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
이미지 필름
3분 안에
KIPP사에 대해 배우십시오.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059