|
HEINRICH KIPP WERK는 지난 100년 동안 독일에서 제품을 생산하고 있으며 특별히 60년 이상 클램핑 부품 및 그립에 대한 생산 업계 내 선두 자리를 지키고 있습니다. 이들 제품은 주로 기계 제작 및 플랜테이션 건설에 사용되고 있습니다. KIPP 그립은 범용 그립으로서 인체공학적 형태에 크기와 색이 다양하고 조정 및 장착이 용이하며 구조가 견고합니다. KIPP 그립의 주요 특징으로는 탁월한 감촉과 저항성을 자랑하는 고품질을 들 수 있습니다. HEINRICH KIPP WERK는 이러한 품질을 자신 있게 보장합니다. |
|
|
KIPP는 바 핸들, 파이프 그립, 플랩 그립, 기계 그립, 쉘 그립, 십자 그립, 별모양 그립, 볼 핸들, 실린더형 그립 등 다양한 제품군을 보유하고 있습니다. 이들 제품은 예를 들어, 기계 제작 및 플랜테이션 건설, 공구 제작, 장치 제작, 스포츠 도구 제작, 가구 산업 그리고 재활 치료 및 의료 기술과 같은 거의 모든 산업 분야에 사용되고 있습니다. 그립은 일상적인 작업에 사용되기 때문에 특히 기능상 문제가 없고 사용이 간편해야 합니다. |
|
|
|
그립은 조작, 손잡이, 클램핑 등에 사용되며 고정 부품으로 플랩, 후드, 도어의 개폐에 사용되기도 합니다. 다양한 응용 분야에서 손잡이 또는 열기를 위해 인체공학적 조작 부품이 필요합니다. 그립은 일상적으로 사용되기 때문에 특히 안정적이어야 합니다. 따라서 KIPP의 조작 부품은 여러 해 동안 사용하여도 문제 없이 영구적인 하중을 지탱해야 합니다. 많은 조작 부품들은 나사산 또는 로케이팅 홀을 통해 직접 본체와 연결할 수 있으며, 이런 방식으로 외관을 해치지 않고도 안전한 고정을 제공합니다. |
|
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|