제품 그룹
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음
K1640

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:광택 처리 또는 블라스팅 처리이용:기계 공학, 플랜트 설비, 공구 제작, 식료품 산업, 재활 및 의료 기술조립:조작면으로부터액세서리:육각 소켓 헤드 나사, DIN 912/DIN EN ISO 4762-M5.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1640 스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음 144 kB

도면

스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스틸 키표면
기본 몸체
ABB1D

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1640.11001600511.4308블라스트 처리10021135,55011313,61000 요청 시
K1640.11121600511.4308블라스트 처리11221135,55012513,61000 요청 시
K1640.11201600511.4308블라스트 처리12021135,55013313,61000 요청 시
K1640.11281600511.4308블라스트 처리12821135,55014113,61000 요청 시
K1640.11601600511.4308블라스트 처리16021135,55017313,61000 요청 시
K1640.11001610511.4308광택10021135,55011313,61000 요청 시
K1640.11121610511.4308광택11221135,55012513,61000 요청 시
K1640.11201610511.4308광택12021135,55013313,61000 요청 시
K1640.11281610511.4308광택12821135,55014113,61000 요청 시
K1640.11601610511.4308광택16021135,55017313,61000 요청 시
K1640.11001600521.4404블라스트 처리10021135,55011313,61000 요청 시
K1640.11121600521.4404블라스트 처리11221135,55012513,61000 요청 시
K1640.11201600521.4404블라스트 처리12021135,55013313,61000 요청 시
K1640.11281600521.4404블라스트 처리12821135,55014113,61000 요청 시
K1640.11601600521.4404블라스트 처리16021135,55017313,61000 요청 시
K1640.11001610521.4404광택10021135,55011313,61000 요청 시
K1640.11121610521.4404광택11221135,55012513,61000 요청 시
K1640.11201610521.4404광택12021135,55013313,61000 요청 시
K1640.11281610521.4404광택12821135,55014113,61000 요청 시
K1640.11601610521.4404광택16021135,55017313,61000 요청 시