제품 그룹
잠금 장치가 있는 스틸 그립
K2097

잠금 장치가 있는 스틸 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:손잡이, 스틸.
푸시 버튼, 플라스틱.
막대, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 자연적 마무리
플라스틱, 노란색.
주문 정보:잠금 장치용 막대는 한 쌍으로 판매됩니다.정보:잠금장치가 있는 손잡이는 폭 1.5 m 서랍에 사용할 수 있습니다. 레일 두께는 17.5 mm 이상이어야 합니다. 시스템은 두 가지 위치에 설치할 수 있습니다. 서랍을 고정하는 전면 마운팅과 서랍을 고정하고 잠그는 후면 마운팅.

잠금 장치용 변환 키트를 사용하면 서랍을 닫힌 위치와 열린 위치 모두에서 잠글 수 있습니다.
요청 시:빨간색 푸시 버튼.액세서리:K2097.91 잠금 장치용 변환 키트.
K2097.900500/K2097.900750, K2097.910500, K2097.910750 잠금 장치용 막대.
도면 설명:
고객이 M10 로드 제공
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2097 잠금 장치가 있는 스틸 그립 187 kB
 설치 지침 K2097 815 kB

도면

잠금 장치가 있는 스틸 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1본체 재질본체 색상표면
기본 몸체
D

LF
압축력
(N)
CAD액세서리가격주문
K2097.060그립-스틸검정아연 도금--60 요청 시
K2097.120그립-스틸검정아연 도금--120 요청 시
K2097.91변환 키트-플라스틱노랑---- 요청 시
K2097.900500로드-스틸-아연 도금10500- 요청 시
K2097.900750로드-스틸-아연 도금10750- 요청 시
K2097.910500로드-스테인레스 스틸-자연적 마무리10500- 요청 시
K2097.910750로드-스테인레스 스틸-자연적 마무리10750- 요청 시