제품 그룹
플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능
K1306

플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리아미드.표면 마무리:검정색.정보:0.75 ~ 3.5mm 재료 두께로 트레이 핸들을 클립 고정할 수 있습니다.

다양한 재료 두께에 대한 설치 구멍 치수는 도면을 참고하십시오.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1306 플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능 169 kB

도면

플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

AA1B1HH1L1STCAD액세서리가격주문
K1306.0944158028,74113,5941,517 요청 시
K1306.11057109440,35718,65110226 요청 시