제품 그룹
알루미늄 핑거 그립 라운드
K0201

알루미늄 핑거 그립 라운드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:천연 또는 검정 산화 처리주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.조립:뒷 부분으로부터.액세서리:엔드 와셔 K0201.
디스크 K0868.
디스크 K1150.
육각 헤드 나사 K0871.
나사 K1796.
소켓 헤드 스크류 K0869.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0201 알루미늄 핑거 그립 라운드 126 kB

도면

알루미늄 핑거 그립 라운드

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상ABD

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0201.030041검정308M4323810500 요청 시
K0201.040041검정408M4324810500 요청 시
K0201.040051검정4010M5405010500 요청 시
K0201.030043베이지308M4323810500 요청 시
K0201.040043베이지408M4324810500 요청 시
K0201.040053베이지4010M5405010500 요청 시