기계 유닛과 장치 유닛 그룹에는 특히 기계 공학 분야용 품목 및 제품이 포함되어 있습니다. 이 중 대부분의 부품이 기본 및 확장 클램핑 작업에 적합합니다. 이 그룹은 다섯 개의 큰 제품 그룹으로 나누어져 있습니다:
- 스크류, 너트 및 와셔
- 보어홀
- 나사 인써트
- 프로파일 및 프로파일 시스템 연결 장치
- 및 조절 링, 클램핑 링 및 클램프 허브
이 그룹의 많은 제품은 현장에서 엔지니어와 건설 담당자의 일상 업무를 돕습니다. |
|
|
|
KIPP은 다양한 스크류 및 이에 적합한 너트와 평면 와셔를 보유하고 있습니다. 기본형 및 다방면으로 사용 가능한 육각 헤드 나사(통상적인 DIN 및 ISO 규격에 따름)부터 소켓 헤드 스크류, 로케이팅 볼트, 아이 볼트 및 T-슬롯 스크류 등이 제품 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 또한 Hygienic USIT® 디자인의 위생 분야에서 사용할 수 있는 다수의 스크류도 있습니다. HEINRICH KIPP WERK의 육각 헤드 나사는 견고하고 내구성이 매우 강합니다. |
|
|
|
보어홀을 통해 현장의 드릴 작업이 쉬워지고 안정된 진행 과정과 고정 관통각을 통한 우수한 드릴 결과를 얻을 수 있습니다. KIPP은 이와 관련한 분야의 다양한 종류(원통형 및 플랜지 포함)의 제품을 고객에게 제공하고 있으며 관련된 모든 사이즈는 DIN 179과 DIN 172를 준수합니다. |
|
|
|
스틸 혹은 스테인리스 스틸 나사 인써트를 사용하여 손상 혹은 압착되었거나 뜯어진 나사 홀을 쉽고 간단하게 고칠 수 있습니다. 고품질 제품도 같은 방법으로 단시간 내에 수리할 수 있습니다. 나사 인써트는 다양한 재질 및 재료에 사용할 수 있습니다. 기본적으로 나사 인써트는 전용 잠금 핀과 함께 제공됩니다. 이 핀은 진동 및 비틀림을 방지해 줍니다. 또한 KIPP의 온라인 샵에서 종합 수리 키트와 추가 셀프 태핑 나사 인써트를 구매하실 수 있습니다. |
|
|
|
프로파일 및 프로파일 시스템을 실무에서 연결하기 위해 T-슬롯용 슬롯 너트를 주로 장착합니다. 아울러 KIPP은 커넥팅 부품 세트를 제공하고 있습니다. KIPP의 프로파일 커넥터를 사용한 큐브 커넥터, 버트 커넥터 혹은 자동 연결 세트로 다양한 클램핑 작업을 해결할 수 있습니다. 해머 헤드 볼트와 키웨이는 이 제품 그룹의 제품 포트폴리오를 완성해줍니다. |
|
|
|
기계 공학 분야에서 조절 링 및 클램핑 링은 주로 스토퍼로 쓰입니다. 클램핑 링과 조절 링을 사용하여 스핀들 나사의 체결 깊이를 간단하고 효과적으로 제한할 수 있습니다. 클램프 허브는 안전을 위해 사용합니다. |
|
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|