제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립
K0222

플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

다리 열가소성, 강화 유리 볼, 검정색.
연결관 알루미늄 EN AW-6060 또는
스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:연결관, 알루미늄, 연마 처리, 자연색 산화 처리, 또는 홈 있는 플라스틱 코팅.
스테인리스 스틸 연결관, 미세 연마처리.
정보:그립 레그는 그립 바 접촉 부위에 4 개의 클램핑 브리지가 있습니다. 연결관을 누를 때 이는 눌려 부서져 정확한 위치를 유도합니다.
검정색 아연 도금된 고정 스크류와 해당 플랫 와셔 및 너트와 함께 공급됩니다.
조립:조작면으로부터특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0222 플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립 185 kB

도면

플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질표면
기본 몸체
ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0222.2501알루미늄연마 및 산화 처리2504430X1,5M10x45802941000 요청 시
K0222.3001알루미늄연마 및 산화 처리3004430X1,5M10x45803441000 요청 시
K0222.3501알루미늄연마 및 산화 처리3504430X1,5M10x45803941000 요청 시
K0222.4001알루미늄연마 및 산화 처리4004430X1,5M10x45804441000 요청 시
K0222.5001알루미늄연마 및 산화 처리5004430X1,5M10x45805441000 요청 시
K0222.6001알루미늄연마 및 산화 처리6004430X1,5M10x45806441000 요청 시
K0222.2502알루미늄합성수지 커버2504430X1,5M10x45802941000 요청 시
K0222.3002알루미늄합성수지 커버3004430X1,5M10x45803441000 요청 시
K0222.3502알루미늄합성수지 커버3504430X1,5M10x45803941000 요청 시
K0222.4002알루미늄합성수지 커버4004430X1,5M10x45804441000 요청 시
K0222.5002알루미늄합성수지 커버5004430X1,5M10x45805441000 요청 시
K0222.6002알루미늄합성수지 커버6004430X1,5M10x45806441000 요청 시
K0222.2503스테인레스 스틸-2504430X1,5M10x45802941000 요청 시
K0222.3003스테인레스 스틸-3004430X1,5M10x45803441000 요청 시
K0222.3503스테인레스 스틸-3504430X1,5M10x45803941000 요청 시
K0222.4003스테인레스 스틸-4004430X1,5M10x45804441000 요청 시
K0222.5003스테인레스 스틸-5004430X1,5M10x45805441000 요청 시
K0222.6003스테인레스 스틸-6004430X1,5M10x45806441000 요청 시