제품 그룹
스틸 핑거 그립 라운드
K1799

스틸 핑거 그립 라운드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:고 광택 크롬 도금.주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.조립:뒷 부분으로부터.액세서리:K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1799 스틸 핑거 그립 라운드 125 kB

도면

스틸 핑거 그립 라운드

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호ABD

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1799.030031305M3243561000 요청 시
K1799.030041308M4323881000 요청 시
K1799.040031405M3244561000 요청 시
K1799.040041408M4324881000 요청 시
K1799.0400514010M54050101000 요청 시