제품 그룹
한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
K0187

한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
황동 또는 스틸 아연 부싱.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0187 한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립 247 kB

도면

한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

구성품 재질ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0187.101황동14025M857170300 요청 시
K0187.201스틸14025M857170300 요청 시