제품 그룹
정사각형 알루미늄 보우 그립
K1075

정사각형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.주문 정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1075 정사각형 알루미늄 보우 그립 104 kB

도면

정사각형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상본체 재질ABB1DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1075.055053베이지알루미늄5512,28M5406910750 요청 시
K1075.088053베이지알루미늄8812,28M54010210750 요청 시
K1075.120053베이지알루미늄12012,28M54013410750 요청 시
K1075.180053베이지알루미늄18012,28M54019410750 요청 시
K1075.235053베이지알루미늄23512,28M54024910750 요청 시
K1075.055051검정알루미늄5512,28M5406910750 요청 시
K1075.088051검정알루미늄8812,28M54010210750 요청 시
K1075.120051검정알루미늄12012,28M54013410750 요청 시
K1075.180051검정알루미늄18012,28M54019410750 요청 시