제품 그룹
타원형 알루미늄 보우 그립
K1091

타원형 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.주문 정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1091 타원형 알루미늄 보우 그립 118 kB

도면

타원형 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호색상ABB1DHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1091.055053자연색 산화처리55128M5296310750 요청 시
K1091.088053자연색 산화처리88128M5299610750 요청 시
K1091.100053자연색 산화처리100128M53910810750 요청 시
K1091.120053자연색 산화처리1201510M53913010750 요청 시
K1091.180053자연색 산화처리1801510M53919010750 요청 시
K1091.235053자연색 산화처리2351510M53924510750 요청 시
K1091.055051검정 산화 처리55128M5296310750 요청 시
K1091.088051검정 산화 처리88128M5299610750 요청 시
K1091.100051검정 산화 처리100128M53910810750 요청 시
K1091.120051검정 산화 처리1201510M53913010750 요청 시
K1091.180051검정 산화 처리1801510M53919010750 요청 시
K1091.235051검정 산화 처리2351510M53924510750 요청 시