- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- K1793
스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드
- K0244
앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0196
플라스틱 아치형 그립
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K1528
플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1060
내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1060
보우 그립 바이오 폴리머
- K0237
플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능
- K1217
플라스틱 아치형 그립, U-프로파일, 긴 홀 포함
- K0191
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
- K0190
내고온성 플라스틱 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0190
보우 그립 생체 고분자
- K1060
플라스틱 보우 그립, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0192
아치형 그립
- K0190
정전기 방지 플라스틱 보우 그립
- K0242
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0193
아치형 그립
- K0190
항균 보우 그립
- K1087
보우 그립
- K0197
플라스틱 경사 보우 그립
- K0241
폴딩 핸들
- K0171
양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립
- K0194
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
- K1877
플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0244
커버캡이 있는 앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0200
양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립
- K0201
알루미늄 핑거 그립 라운드
- K1799
스틸 핑거 그립 라운드
- K1458
타원형 플라스틱 보우 그립
- K0187
한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K0188
양쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K1527
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립
- K1529
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1530
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1074
정사각형 플라스틱 보우 그립
- K0189
좁은 플라스틱 보우 그립
- K1092
보우 그립
- K0190
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
- K1077
플라스틱 오목 핸들
- K1078
플라스틱 오목 핸들
- K1306
플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능
- K1079
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0195
알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1641
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0199
양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0201
보우 그립 알루미늄 원형
- K0201
알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용
- K0202
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 12x8, 뒤쪽에서 조립
- K0203
플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립
- K0204
파우더 코팅 또는 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0204
외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립
- K0204
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
- K1634
알루미늄 보우 그립, 타원형 경사
- K0205
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립
- K0213
좁은 알루미늄 보우 그립
- K1091
타원형 알루미늄 보우 그립
- K1075
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0219
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립
- K0229
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립
- K0229
알루미늄 엔드 와셔, 원추형, 원형 보우 그립용
- K0216
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0217
플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1127
알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립
- K1128
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K0228
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0795
알루미늄 원형 튜브 그립
- K0796
타원형 알루미늄 튜브 그립
- K1018
알루미늄 튜브 그립, 조절 가능
- K1849
플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립
- K0210
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0211
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0212
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
- K0221
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0222
플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립
- K0223
튜브 그립
- K0224
플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K1445
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립
- K0131
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0132
알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립
- K0235
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0236
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0220
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0209
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0232
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들
- K0130
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
- K0234
알루미늄 프로파일 핸들
- K0238
알루미늄 오목 핸들
- K0239
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K0240
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1795
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1642
보우 그립 스테인레스 스틸
- K0198
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
- K1793
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1823
스테인레스 엔드 와셔
- K0206
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 자연적 마무리, 뒤쪽에서 조립
- K0208
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1086
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1640
스테인레스 스틸 1.4301 또는 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일 21x13, 뒤쪽에서 조립
- K1640
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음
- K1635
보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사
- K0215
넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
- K0218
스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립
- K0225
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0226
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0227
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0652
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0233
스테인레스 프로파일 핸들
- K0243
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1305
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1369
스테인레스 폴딩 그립 DIN 3136
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- K0186
주철 원형 보우 그립
- K0207
원형 앵글형 스틸 보우 그립
- K1799
스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0214
고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립
- K0230
스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0781
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
- K0782
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
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
K1877플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면 |
뒤로 |
|
|
설명재질:폴리프로필렌(PP) 소재의 메인 부품. 열가소성 엘라스토머 소재 소프트 부품. 황동 나사 부쉬.표면 마무리:검은색 메인 부품. 검은색, 주황색, 노란색, 빨간색, 초록색, 파란색, 회색 소프트 부품. 아연 도금된 나사 부쉬.정보:부드러운 그립 면으로 인해 탁월한 부하 용량과 그립 편안성.조립:뒷 부분으로부터.요청 시:회색 메인 부품, 다른 색 조합 가능.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 구성품 색상 | A | B | D | H | L | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1877.0940411 | 검정 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.09404187 | 청색 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.09404186 | 녹색 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.09404184 | 빨강 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.0940412 | 오렌지 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.09404116 | 노랑 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.09404188 | 회색 | 93,7 | 16,3 | M4 | 48,8 | 105 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1170511 | 검정 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.11705187 | 청색 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.11705186 | 녹색 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.11705184 | 빨강 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1170512 | 오렌지 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.11705116 | 노랑 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.11705188 | 회색 | 117 | 20,6 | M5 | 53,8 | 134,7 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1540611 | 검정 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15406187 | 청색 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15406186 | 녹색 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15406184 | 빨강 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1540612 | 오렌지 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15406116 | 노랑 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15406188 | 회색 | 148,5 | 26,7 | M6 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1540811 | 검정 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15408187 | 청색 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15408186 | 녹색 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15408184 | 빨강 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.1540812 | 오렌지 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15408116 | 노랑 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | | K1877.15408188 | 회색 | 148,5 | 26,7 | M8 | 65 | 170,3 | 500 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|