제품 그룹
알루미늄 원형 튜브 그립
K0795

알루미늄 원형 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:기계 손잡이는 견고한 광학장치, 높은 안전정 및 극도의 편이성이라는 특성을 지닙니다. 특허를 받은 고정 시스템으로 뒷면 조립이 가능하여 앞면에서는 나사가 보이지 않습니다. 손잡이는 세척하기에 좋으면서 마모에 강한 표면으로 인해 주변 환경에도 최적으로 적응합니다.재질:원형 튜브, 알루미늄 EN AW-6060.
나사 부쉬, 스틸.
표면 마무리:자연색 산화처리, 혹은 검정, 루비 빨강 RAL 3003 및 신호등 빨강 RAL 3020으로 파우터 코팅 처리
정보:나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다. 안전하고 장기적인 고정을 하려면 육각 소켓과 나사 잠금이 포함된 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.조립:기계 그립 고정은 후면에서 가능합니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다.장점:가벼우면서 견고한 디자인.
시대를 초월하는 우아한 디자인.
인체 공학적인 핸들 형태.
특허를 받은 뒷면 조립용 고정 시스템.
액세서리:K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 있음
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN 912 / DIN EN ISO 4762
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0795 알루미늄 원형 튜브 그립 297 kB

도면

알루미늄 원형 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상표면
기본 몸체
ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0795.250083베이지산화 처리25030M865296,41000 요청 시
K0795.300083베이지산화 처리30030M865346,41000 요청 시
K0795.400083베이지산화 처리40030M865446,41000 요청 시
K0795.500083베이지산화 처리50030M865546,41000 요청 시
K0795.250081검정파우더 코팅25030M865296,41000 요청 시
K0795.300081검정파우더 코팅30030M865346,41000 요청 시
K0795.400081검정파우더 코팅40030M865446,41000 요청 시
K0795.500081검정파우더 코팅50030M865546,41000 요청 시
K0795.2500827루비 빨강 RAL 3003파우더 코팅25030M865296,41000 요청 시
K0795.3000827루비 빨강 RAL 3003파우더 코팅30030M865346,41000 요청 시
K0795.4000827루비 빨강 RAL 3003파우더 코팅40030M865446,41000 요청 시
K0795.5000827루비 빨강 RAL 3003파우더 코팅50030M865546,41000 요청 시
K0795.2500884신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅25030M865296,41000 요청 시
K0795.3000884신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅30030M865346,41000 요청 시
K0795.4000884신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅40030M865446,41000 요청 시
K0795.5000884신호등 빨강 RAL 3020파우더 코팅50030M865546,41000 요청 시

품목 정보