제품 그룹
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
K1530

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 레그, 열가소성 수지 PA6.
연결관, 열가소성 수지 PVC.
표면 마무리:그립 레그, 검정.
연결관, 검정.
정보:타입 A:
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
8핀 커텍터

타입 B:
비상 정지(2 오프너)
푸시 버튼 1(체인저)
푸시 버튼 2(클로저)
LED 2개
12핀 커넥터
기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조
연결 타입: M12x1, 8핀 또는 12핀 커넥터.

보호 등급: 커넥터가 연결된 경우 IP54.
조립:조작면으로부터액세서리:튜브 그립, 플라스틱 손잡이 있음, K1528.
커넥터 소켓 M12x1, 나사 잠금장치 있음, K1498
도면 설명:
1) 비상 정지
2) LED 적색
3) LED 녹색
4) 푸시 버튼 1
5) 푸시 버튼 2
6) 커넥터, M12x1
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1530 전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립 911 kB
 기술 정보 전기식 스위치 기능이 있는 튜브 그립 263 kB

도면 (전체 요약)

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음

자세한 정보

도면

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1하중
N
CAD액세서리가격주문
K1530.180A18048328,5801060230131000 요청 시

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함

자세한 정보

도면

전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립, 비상 정지 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1D

HH1H2LL1L2하중
N
CAD액세서리가격주문
K1530.1180B18048328,580106023013301000 요청 시