- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- K1793
스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드
- K0244
앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0196
플라스틱 아치형 그립
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K1528
플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1060
내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1060
보우 그립 바이오 폴리머
- K0237
플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능
- K1217
플라스틱 아치형 그립, U-프로파일, 긴 홀 포함
- K0191
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
- K0190
내고온성 플라스틱 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0190
보우 그립 생체 고분자
- K1060
플라스틱 보우 그립, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0192
아치형 그립
- K0190
정전기 방지 플라스틱 보우 그립
- K0242
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0193
아치형 그립
- K0190
항균 보우 그립
- K1087
보우 그립
- K0197
플라스틱 경사 보우 그립
- K0241
폴딩 핸들
- K0171
양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립
- K0194
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
- K1877
플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0244
커버캡이 있는 앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0200
양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립
- K0201
알루미늄 핑거 그립 라운드
- K1799
스틸 핑거 그립 라운드
- K1458
타원형 플라스틱 보우 그립
- K0187
한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K0188
양쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K1527
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립
- K1529
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1530
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1074
정사각형 플라스틱 보우 그립
- K0189
좁은 플라스틱 보우 그립
- K1092
보우 그립
- K0190
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
- K1077
플라스틱 오목 핸들
- K1078
플라스틱 오목 핸들
- K1306
플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능
- K1079
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0195
알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1641
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0199
양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0201
보우 그립 알루미늄 원형
- K0201
알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용
- K0202
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 12x8, 뒤쪽에서 조립
- K0203
플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립
- K0204
파우더 코팅 또는 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0204
외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립
- K0204
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
- K1634
알루미늄 보우 그립, 타원형 경사
- K0205
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립
- K0213
좁은 알루미늄 보우 그립
- K1091
타원형 알루미늄 보우 그립
- K1075
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0219
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립
- K0229
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립
- K0229
알루미늄 엔드 와셔, 원추형, 원형 보우 그립용
- K0216
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0217
플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1127
알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립
- K1128
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K0228
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0795
알루미늄 원형 튜브 그립
- K0796
타원형 알루미늄 튜브 그립
- K1018
알루미늄 튜브 그립, 조절 가능
- K1849
플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립
- K0210
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0211
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0212
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
- K0221
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0222
플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립
- K0223
튜브 그립
- K0224
플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K1445
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립
- K0131
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0132
알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립
- K0235
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0236
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0220
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0209
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0232
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들
- K0130
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
- K0234
알루미늄 프로파일 핸들
- K0238
알루미늄 오목 핸들
- K0239
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K0240
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1795
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1642
보우 그립 스테인레스 스틸
- K0198
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
- K1793
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1823
스테인레스 엔드 와셔
- K0206
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 자연적 마무리, 뒤쪽에서 조립
- K0208
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1086
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1640
스테인레스 스틸 1.4301 또는 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일 21x13, 뒤쪽에서 조립
- K1640
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음
- K1635
보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사
- K0215
넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
- K0218
스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립
- K0225
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0226
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0227
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0652
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0233
스테인레스 프로파일 핸들
- K0243
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1305
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1369
스테인레스 폴딩 그립 DIN 3136
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- K0186
주철 원형 보우 그립
- K0207
원형 앵글형 스틸 보우 그립
- K1799
스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0214
고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립
- K0230
스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0781
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
- K0782
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
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
K1445플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:새롭게 디자인된 빅핸드 튜브 그립은 인체 공학적인 타원형 핸들 모양과 선별된 튜브 크기로 인해 잡는 느낌이 안전하고 편안합니다. 또한 시대를 초월한 우아한 디자인으로 한눈에 사로잡으며 다양한 색상 구성을 통해 환경에 최적으로 적용합니다.재질:타원형 튜브, 알루미늄. 종단부, 열가소성, 폴리아미드. 커버 캡, 열가소성, 폴리아미드. 마운트 부싱, 스테인리스 스틸. 표면 마무리:타원형 튜브, 검회색으로 파우더 코팅(광택), 검정 산화처리(무광택) 및 자연색 산화처리(무광택). 종단부, 검회색 RAL 7021. 커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.정보:나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다. 안전하고 장기적인 고정을 하려면 암나사와 나사 잠금기능이 있는 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다. 온도 범위:연속 사용 온도 최대 100°C. 단기 사용 온도 최대 180°C.조립:종단 부품은 조작면 또는 후면에서 튜브 그립을 고정할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다. 조립 후 커버 캡을 손으로 누를 수 있습니다. 스크루 드라이버를 사용하여 파손 없이 분해할 수 있도록 커버 캡 양쪽에 슬롯이 있습니다. 요청 시:축 간격 "A" 특수 길이로 공급 가능.액세서리:K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 포함 K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 확장형 K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017 K1145 육각 너트 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 와셔 DIN 125 / DIN EN ISO 7089 타입 A특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 색상 타원형 튜브 | 표면 기본 몸체
| 색상 덮개 | A | B | D | H | L | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1445.1801 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2001 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2501 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3001 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3501 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4001 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5001 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6001 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 검회색 RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1802 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2002 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2502 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3002 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3502 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4002 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5002 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6002 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 오렌지 RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.18016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.20016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.25016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.30016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.35016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.40016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.50016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.60016 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.18084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.20084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.25084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.30084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.35084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.40084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.50084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.60084 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.18086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.20086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.25086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.30086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.35086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.40086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.50086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.60086 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 시그널 녹색 RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.18087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.20087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.25087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.30087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.35087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.40087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.50087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.60087 | 흑회색 | 파우더 코팅 | 청색 RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.180011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.200011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.250011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.300011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.350011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.400011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.500011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.600011 | 검정 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.180012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.200012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.250012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.300012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.350012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.400012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.500012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.600012 | 검정 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000116 | 검정 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000184 | 검정 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000186 | 검정 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000187 | 검정 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.180031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.200031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.250031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.300031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.350031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.400031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.500031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.600031 | 베이지 | 산화 처리 | 검회색 RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.180032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.200032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.250032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.300032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.350032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.400032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.500032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.600032 | 베이지 | 산화 처리 | 오렌지 RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000316 | 베이지 | 산화 처리 | 밝은 노랑 RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000384 | 베이지 | 산화 처리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000386 | 베이지 | 산화 처리 | 시그널 녹색 RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.1800387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2000387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.2500387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3000387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.3500387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.4000387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.5000387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 요청 시 | | K1445.6000387 | 베이지 | 산화 처리 | 청색 RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|