제품 그룹
플라스틱 경사 보우 그립
K0197

플라스틱 경사 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 열가소성, 강화 유리 볼.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:검회색 또는 연회색정보:경사 견고형 폴리아미드 그립.
그립 튜브와 그립 풋은 한 유닛임.
경사진 접촉면을 통해 좁은
공간(예: 모서리)에서도 조립 가능함.
조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0197 플라스틱 경사 보우 그립 128 kB

도면

플라스틱 경사 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ABD

HL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0197.140061검회색 RAL 702114037M6601551000 요청 시
K0197.140062연한 회색 RAL 703514037M6601551000 요청 시