제품 그룹
플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
K0217

플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:그립 링크 알루미늄.
매우 견고한 플라스틱 지탱 다리.
표면 마무리:그립 링크 자연색, 또는 검정색 산화 처리.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0217 플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립 198 kB

도면

플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0217.05501검정5512M540691000 요청 시
K0217.08801검정8812M5401021000 요청 시
K0217.10001검정10012M5401141000 요청 시
K0217.12001검정12012M5401341000 요청 시
K0217.18001검정18012M5401941000 요청 시
K0217.23501검정23512M5402491000 요청 시
K0217.05503베이지5512M540691000 요청 시
K0217.08803베이지8812M5401021000 요청 시
K0217.10003베이지10012M5401141000 요청 시
K0217.12003베이지12012M5401341000 요청 시
K0217.18003베이지18012M5401941000 요청 시
K0217.23503베이지23512M5402491000 요청 시