제품 그룹
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
K0782

스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

그립 레그, 스테인레스 스틸 1.4308.
카본 섬유 강화 플라스틱(CFK) 소재 커넥팅 파이프.

표면 마무리:그립 레그, 연마됨.커넥팅 튜브, CFK 구조, 무색, 도장됨.정보:파이프 그립을 고정하기 위해 스테인레스 스틸 육각 나사 DIN EN ISO 4017을 사용할 수 있습니다.특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0782 스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립 130 kB

도면

스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호ABB1D

D1HH1LL1T하중
N
CAD액세서리가격주문
K0782.2502512504314,56,62565,552,52661903,51000 요청 시
K0782.3002513004314,56,62565,552,53162403,51000 요청 시
K0782.3502513504314,56,62565,552,53662903,51000 요청 시
K0782.35035135057,718,66,63585,567,53712704,51000 요청 시
K0782.40035140057,718,66,63585,567,54213204,51000 요청 시
K0782.45035145057,718,66,63585,567,54713704,51000 요청 시