제품 그룹
보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사
K1635

보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:이 경사진 보우 그립은 특히 좁은 공간에 장착하기에 적합합니다.
보우 그립은 특히 안정적이므로 견고성과 부식 방지가 요구되는 곳에도 사용할 수 있습니다.
재질:

스테인리스 스틸, 정밀 캐스팅 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:무광택 처리.정보:제조 공정으로 인해 손잡이 표면에 불규칙한 부분이 있을 수 있습니다.이용:기계 공학, 플랜트 건설, 공구 제작 또는 식품 및 제약 산업의 좁은 공간에서 작업할 수 있습니다.조립:뒷 부분으로부터.장점:좁은 공간에서의 접근성이 뛰어남.
매우 안정적이고 견고함.
내부식성

커버, 패널 및 후드의 개폐용 고정 부품.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1635 보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사 168 kB

도면

보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호스틸 키ABB1D

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1635.1000080611.43081002113M650113101000 요청 시
K1635.1120080611.43081122113M650125101000 요청 시
K1635.1200080611.43081202113M650133101000 요청 시
K1635.1280080611.43081282113M650141101000 요청 시
K1635.1600080611.43081602113M650173101000 요청 시
K1635.1000080621.44041002113M650113101000 요청 시
K1635.1120080621.44041122113M650125101000 요청 시
K1635.1200080621.44041202113M650133101000 요청 시
K1635.1280080621.44041282113M650141101000 요청 시
K1635.1600080621.44041602113M650173101000 요청 시