제품 그룹
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
K0216

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:그립 링크 알루미늄.
폴리아미드 강화 유리 기계 핸들 다리.
표면 마무리:그립 링크 무광, 자연색, 또는 검정색 산화 처리.
그립 다리 미세 구조 반광택, 검정색.
조립:조작면으로부터도면 설명:
1) 잠금 톱니 너트
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0216 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립 178 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

자세한 정보

도면

플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입
본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0216.05501A검정5512M540701000 요청 시
K0216.08801A검정8812M5401031000 요청 시
K0216.10001A검정10012M5401151000 요청 시
K0216.12001A검정12012M5401351000 요청 시
K0216.18001A검정18012M5401951000 요청 시
K0216.23501A검정23512M5402501000 요청 시
K0216.05503A베이지5512M540701000 요청 시
K0216.08803A베이지8812M5401031000 요청 시
K0216.10003A베이지10012M5401151000 요청 시
K0216.12003A베이지12012M5401351000 요청 시
K0216.18003A베이지18012M5401951000 요청 시
K0216.23503A베이지23512M5402501000 요청 시

플라스틱 핸들 생크 및 광택 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

자세한 정보

도면

플라스틱 핸들 생크 및 광택 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입
본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0216.055101B검정5512M540751000 요청 시
K0216.088101B검정8812M5401081000 요청 시
K0216.100101B검정10012M5401201000 요청 시
K0216.120101B검정12012M5401401000 요청 시
K0216.180101B검정18012M5402001000 요청 시
K0216.235101B검정23512M5402551000 요청 시
K0216.055103B베이지5512M540751000 요청 시
K0216.088103B베이지8812M5401081000 요청 시
K0216.100103B베이지10012M5401201000 요청 시
K0216.120103B베이지12012M5401401000 요청 시
K0216.180103B베이지18012M5402001000 요청 시
K0216.235103B베이지23512M5402551000 요청 시