제품 그룹
주철 원형 보우 그립
K0186

주철 원형 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:GJS 400.표면 마무리:디버링 및 진동.
검정 플라스틱 코팅.
접촉면 가공.
조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0186 주철 원형 보우 그립 148 kB

도면

주철 원형 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상ABDD2HLRT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0186.10006자연적 마무리10018M6124211820121000 요청 시
K0186.11208자연적 마무리11220M8144713222151000 요청 시
K0186.12510자연적 마무리12522M10165314724181000 요청 시
K0186.14012자연적 마무리14025M12185916526201000 요청 시
K0186.100061검정10018M6124211820121000 요청 시
K0186.112081검정11220M8144713222151000 요청 시
K0186.125101검정12522M10165314724181000 요청 시
K0186.140121검정14025M12185916526201000 요청 시