제품 그룹
정사각형 플라스틱 보우 그립
K1074

정사각형 플라스틱 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:듀로플라스트 FS 31.
나사 인써트 스틸.
표면 마무리:검정색.주문 정보:고정 나사가 함께 배송됩니다.정보:부하 최대 500N.조립:뒷 부분으로부터.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1074 정사각형 플라스틱 보우 그립 108 kB

도면

정사각형 플라스틱 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질ABB1CDHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1074.11005듀로플라스틱110161412M54213010500 요청 시