제품 그룹
2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들
K0239_B

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 프로파일 그립 트레이와 플랩 그립.
엔드 캡 폴리아미드.
접시 머리 나사 2, 스틸 타입 B 고정.
표면 마무리:그립 트레이와 플랩 그립 유리 블라스팅, 광택,
검정색 또는 자연색 산화 처리.
고무 소재 검정색. 고정 나사 아연 도금.
정보:
플랩 그립 타입 B는 대안으로 외부로부터 2개의 접시 머리 나사로 고정할 수 있습니다.
두 개의 M4 스크류용 십자형 슬롯으로 접지 연결이 가능하므로 조립 부품의 추가 부착을 돕기 위해 사용될 수 있습니다.
조립:아래에 있는 고무 재질을 이동한 다음 두 개의
그립 트레이 사이드 캡을 누름. 마운팅 홀 아래
테두리에서 아래로 45° 그립을 놓은 다음
하우징 벽에 지탱함.
디자인 종류에 따라 이 때 2 개의 고무 재질을
위쪽 슬롯으로 누르거나 2 개의 접시 머리 나사로
고정함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0239_B 2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들 195 kB

도면

2개의 나사로 고정된 폴딩 가능한 알루미늄 오목 핸들

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 색상타입버전 2HLL1T마운팅 홀하중
N
CAD액세서리가격주문
K0239.10021검정B나사로 연결 가능한9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11821검정B나사로 연결 가능한9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16721검정B나사로 연결 가능한9016718219,5174 x 73500 요청 시
K0239.10023베이지B나사로 연결 가능한9010011519,5107 x 73500 요청 시
K0239.11823베이지B나사로 연결 가능한9011813319,5125 x 73500 요청 시
K0239.16723베이지B나사로 연결 가능한9016718219,5174 x 73500 요청 시

이 카탈로그 다른 품목