제품 그룹

트레이 핸들

뒤로

트레이 핸들

트레이 핸들은 표면에 통합되어 손잡이로 사용되는 부품입니다. 플랩 혹은 도어의 외부 윤곽이 평평하고 튀어나오거나 방해하는 부분이 없는 윤곽입니다. 이 부품은 시트 커버나 보호 매트 등으로 가려지는 보관 공간의 플랩에 사용합니다.
KIPP에서는 트레이 핸들을 플라스틱, 알루미늄 소재의 다양한 치수로 제공합니다.
사각형이나 원형과 같은 다양한 형태가 제품군에 포함되어 있습니다. 모든 사이즈를 물류센터에서 배송할 수 있습니다.