제품 그룹
좁은 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
K0189_B

좁은 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
황동 나사 부싱.
표면 마무리:보우 그립 및 커버 검정색.요청 시:기타 그립 및 커버 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0189_B 좁은 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립 98,2 kB

도면

좁은 플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABB1DD1HLL1STT1하중
N
CAD액세서리가격주문
K0189.209406B93,526176,81235119,567,55,84,519500 요청 시
K0189.211708B11729198,513,540145896,4823950 요청 시
K0189.213208B13231208,513,5451631016,7822950 요청 시
K0189.217908B17935228,513,5502131457,11222950 요청 시