제품 그룹
좁은 알루미늄 보우 그립
K0213

좁은 알루미늄 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0213 좁은 알루미늄 보우 그립 130 kB

도면 (전체 요약)

좁은 알루미늄 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0213.12001A검정12018M640132500 요청 시
K0213.09001B검정9012M52898300 요청 시
K0213.12003A베이지12018M640132500 요청 시
K0213.09003B베이지9012M52898300 요청 시