제품 그룹
알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립
K0234_A

알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:재질 알루미늄 무광 산화 처리.정보:프로파일 핸들에는 측면 조립을 위한 M5 카운터 성크 스크류용 내부 나사 M6 또는 관통 홀이 포함되어 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0234_A 알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립 140 kB

도면

알루미늄 프로파일 핸들은 뒷 페이지에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입본체 색상ADHLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K0234.086061A검정 산화 처리86M65910650500 요청 시
K0234.100061A검정 산화 처리100M65912050500 요청 시
K0234.120061A검정 산화 처리120M65914050500 요청 시
K0234.086063A자연색 산화처리86M65910650500 요청 시
K0234.100063A자연색 산화처리100M65912050500 요청 시
K0234.120063A자연색 산화처리120M65914050500 요청 시