제품 그룹
생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기
K1060_B

생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
표면 마무리:너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사).
화학적 저항성이 좋음.
실외 사용에 적합함 (내후성).

이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.
조립:종류 B, 뒷 부분으로부터.장점:이런 바이오플라스틱은 재생 가능한 원료로 제작되었습니다(원유 사용 안 함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 균형이 좋습니다.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옵니다.
바이오 플라스틱은 재활용 가능합니다(열가소성과 유사함).
특징:
스테인레스 스틸 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060_B 생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기 230 kB

도면

생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호본체 색상구성품 재질타입A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.102100052143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.102120062143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.102140082143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B1402414,2M84517028121000 요청 시
K1060.10210005290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.10212006290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.10214008290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B1402414,2M84517028121000 요청 시