제품 그룹
보우 그립 바이오 폴리머
K1060

보우 그립 바이오 폴리머

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:바이오 폴리머, 목재섬유로 강화, 너도밤나무 천연색상.
바이오 폴리머, 유리섬유로 강화, 검정회색.
슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사).
화학적 저항성이 좋음.
실외 사용에 적합함 (내후성).

이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.
조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060 보우 그립 바이오 폴리머 171 kB

도면 (전체 요약)

보우 그립 바이오 폴리머

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상구성품 재질A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.101100052143A너도 밤나무 천연 색상-100179,563312220-1000 요청 시
K1060.101120062143A너도 밤나무 천연 색상-1202111,473914624-1000 요청 시
K1060.101140082143A너도 밤나무 천연 색상-1402414,294517028-1000 요청 시
K1060.10110005290A검회색 RAL 7021-100179,563312220-1000 요청 시
K1060.10112006290A검회색 RAL 7021-1202111,473914624-1000 요청 시
K1060.10114008290A검회색 RAL 7021-1402414,294517028-1000 요청 시
K1060.102100052143B너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.102120062143B너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.102140082143B너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸1402414,2M84517028121000 요청 시
K1060.10210005290B검회색 RAL 7021스테인리스 스틸100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.10212006290B검회색 RAL 7021스테인리스 스틸1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.10214008290B검회색 RAL 7021스테인리스 스틸1402414,2M84517028121000 요청 시