제품 그룹
후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
K0215_B

후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

보우 그립 스테인레스 스틸 1.4305.
고정 소재 1.4301.

표면 마무리:뒷면 나사 체결용.정보:스테인레스 스틸 보우 그립은 최상의 부하
용량과 높은 화학 또는 부식에 관한 요구
사항이 있는 모든 기술 분야에 특히 적합함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0215_B 후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립 133 kB

도면

후면에 나사를 고정할 수 있는 넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABB1DHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0215.2002B2005020M8752501000 요청 시
K0215.2502B2505020M8753001000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059