제품 그룹
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
K0198

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:

정밀 캐스트 스테인레스 스틸 1.4308.
고정 소재 1.4301.

표면 마무리:블라스팅 및 무광택 전해 연마 처리.조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0198 양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립 162 kB

도면 (전체 요약)

양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입ABDHH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0198.140081A14025M8x30451217028151000 요청 시
K0198.180101A18032M10x40581521836181000 요청 시
K0198.140082B14025M8x18451217028151000 요청 시
K0198.180102B18032M10x20581521836181000 요청 시