제품 그룹
스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드
K1793

스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인레스 스틸 1.4404.표면 마무리:광택 폴리싱 또는 무광택 블래스트.주문 정보:고정 재료와 엔드 와셔는 별도로 주문하십시오.조립:뒷 부분으로부터.액세서리:K1823 엔드 와셔.
K0868 와셔.
K1150 와셔.
K0871 육각 나사.
K1796 스크류.
K0869 소켓 헤드 스크류.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1793 스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드 140 kB

도면

스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호표면
기본 몸체
ABD

HLT하중
N
CAD액세서리가격주문
K1793.030031광택 폴리싱305M324356500 요청 시
K1793.030041광택 폴리싱308M432388500 요청 시
K1793.040031광택 폴리싱405M324456500 요청 시
K1793.040041광택 폴리싱408M432488500 요청 시
K1793.040051광택 폴리싱4010M5405010500 요청 시
K1793.030033무광택 블라스트 처리305M324356500 요청 시
K1793.030043무광택 블라스트 처리308M432388500 요청 시
K1793.040033무광택 블라스트 처리405M324456500 요청 시
K1793.040043무광택 블라스트 처리408M432488500 요청 시
K1793.040053무광택 블라스트 처리4010M5405010500 요청 시