Gruppi merceologici
Pomelli a croce soft
K0613

Pomelli a croce soft

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Corpo base in resina termoplastica dura.
Rivestimento in resina termoplastica morbida.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione:Corpo base, rivestimento colore nero.
Boccola e/o gambo filettato zincati.
Nota:I pomelli a croce con componenti morbidi sull'impugnatura combinano la stabilità delle impugnature tradizionali in termoplastica e la gradevolezza al tatto della superficie morbida.
Il morbido rivestimento del pomello crea una superficie che facilita la presa e impedisce lo scivolamento. In questo modo si ottengono anche forze di serraggio maggiori senza danni per la pelle.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0613 Pomelli a croce soft 140 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce soft

Pomelli a lobi soft, forma K

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi soft, forma K

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0613.5108KM85115221013 su richiesta
K0613.5110KM105115221013 su richiesta
K0613.7608KM87619,52813,520 su richiesta
K0613.7610KM107619,52813,520 su richiesta
K0613.7612KM127619,52813,520 su richiesta

Pomelli a lobi soft, forma L

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi soft, forma L

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0613.5108X20LM85115231020 su richiesta
K0613.5108X40LM85115231040 su richiesta
K0613.5110X20LM105115231020 su richiesta
K0613.5110X40LM105115231040 su richiesta
K0613.7608X20LM87619,53013,520 su richiesta
K0613.7608X40LM87619,53013,540 su richiesta
K0613.7610X20LM107619,53013,520 su richiesta
K0613.7610X40LM107619,53013,540 su richiesta
K0613.7612X20LM127619,53013,520 su richiesta
K0613.7612X30LM127619,53013,530 su richiesta
K0613.7612X40LM127619,53013,540 su richiesta