Gruppi merceologici
Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo
K0110

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox  RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0110 Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo 200 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaD

D1D2D3HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0110.130005filettatura internaM58,5111311,54,36 su richiesta

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli zigrinati in plastica, rilevabili a livello visivo, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineTipo di filettaturaD

D1D2D3HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0110.130005X10filettatura esternaM58,5111311,54,310 su richiesta
K0110.130006X20filettatura esternaM68,5111311,54,320 su richiesta