Gruppi merceologici
Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo
K0274

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le parti operative rilevabili a livello visivo sono costituite da un granulato plastico di
colore blu conforme alle norme EU10/2011 e FDA. Particolarmente adatto ad applicazioni nel settore alimentare, il colore crea un contrasto visivamente riconoscibile tra le parti operative e altri
supporti e materiali. In questo modo è possibile rilevare e identificare visivamente i frammenti di plastica delle parti operative riducendo in questo modo il rischio di fermi di
produzione o reclami.
Materiale:

Termoplastica (poliammide rinforzata con fibra di vetro), rilevabile a livello visivo, conforme a EU10/2011 e FDA.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4404..

Versione:Termoplastica blu oltremare RAL 5002.
Parti metalliche in acciaio inox lucido.
Utilizzo:- Industria alimentare
- Industria farmaceutica
- Industria degli imballaggi
Range di temperatura: Da -20°C a +100°C.Vantaggi:Rilevabile a livello visivo.
Blu oltremare RAL 5002.
Materiale conforme per gli alimenti.
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0274 Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo 174 kB

Disegni (sintesi completa)

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0274.130005K2813M5121513,32,38 su richiesta
K0274.130006K2813M6121513,32,38 su richiesta

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Impugnature a galletto "Miniwing" in plastica, rilevabile a livello visivo, con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0274.130005X20L2813M5121513,32,320 su richiesta
K0274.130006X20L2813M6121513,32,320 su richiesta