Gruppi merceologici
Pomelli a quattro lobi piatti
K0278

Pomelli a quattro lobi piatti

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:L'eccellente maneggevolezza, unita all'originale design, contribuiscono all'ottima funzionalità. La struttura piatta è adatta agli spazi bassi.Materiale, esecuzione:Corpo base in resina termoplastica dura, colore nero.
Rivestimento in resina termoplastica morbida, colore nero.
Filettatura interna in ottone zincato.
Filettatura esterna acciaio zincato classe di resistenza 5.8.
Nota:I pomelli a quattro lobi SYMPA TOUCH sono disponibili in 5 grandezze con filettatura esterna e interna.Su richiesta:Altre filettature esterne, lunghezze delle viti, modelli e colori.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0278 Pomelli a quattro lobi piatti 175 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a quattro lobi piatti

Pomelli a quattro lobi piatti con filettatura interna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a quattro lobi piatti con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0278.3505KM535,514,215,52,812,5 su richiesta
K0278.3506KM635,514,215,52,812,5 su richiesta
K0278.4405KM544,517,519,33,312,5 su richiesta
K0278.4406KM644,517,519,33,312,5 su richiesta
K0278.4408KM844,517,519,33,312,5 su richiesta
K0278.4410KM1044,517,519,33,312,5 su richiesta
K0278.5005KM550,823,622,13,812,5 su richiesta
K0278.5006KM650,823,622,13,812,5 su richiesta
K0278.5008KM850,823,622,13,812,5 su richiesta
K0278.5010KM1050,823,622,13,812,5 su richiesta
K0278.6306KM663,531,727,74,612,5 su richiesta
K0278.6308KM863,531,727,74,612,5 su richiesta
K0278.6310KM1063,531,727,74,612,5 su richiesta
K0278.6312KM1263,531,727,74,612,5 su richiesta
K0278.7608KM876,238,133,35,612,5 su richiesta
K0278.7610KM1076,238,133,35,612,5 su richiesta
K0278.7612KM1276,238,133,35,612,5 su richiesta

Pomelli a quattro lobi piatti con filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a quattro lobi piatti con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K0278.3506X15LM635,514,215,52,815 su richiesta
K0278.3506X20LM635,514,215,52,820 su richiesta
K0278.3506X25LM635,514,215,52,825 su richiesta
K0278.3506X35LM635,514,215,52,835 su richiesta
K0278.4406X15LM644,517,519,33,315 su richiesta
K0278.4406X20LM644,517,519,33,320 su richiesta
K0278.4406X25LM644,517,519,33,325 su richiesta
K0278.4406X35LM644,517,519,33,335 su richiesta
K0278.4408X16LM844,517,519,33,316 su richiesta
K0278.4408X25LM844,517,519,33,325 su richiesta
K0278.4408X35LM844,517,519,33,335 su richiesta
K0278.4410X20LM1044,517,519,33,320 su richiesta
K0278.4410X30LM1044,517,519,33,330 su richiesta
K0278.4410X40LM1044,517,519,33,340 su richiesta
K0278.4410X50LM1044,517,519,33,350 su richiesta
K0278.5006X15LM650,823,622,13,815 su richiesta
K0278.5006X25LM650,823,622,13,825 su richiesta
K0278.5006X35LM650,823,622,13,835 su richiesta
K0278.5008X16LM850,823,622,13,816 su richiesta
K0278.5008X25LM850,823,622,13,825 su richiesta
K0278.5008X35LM850,823,622,13,835 su richiesta
K0278.5010X30LM1050,823,622,13,830 su richiesta
K0278.5010X40LM1050,823,622,13,840 su richiesta
K0278.5010X50LM1050,823,622,13,850 su richiesta
K0278.6306X15LM663,531,727,74,615 su richiesta
K0278.6306X20LM663,531,727,74,620 su richiesta
K0278.6306X25LM663,531,727,74,625 su richiesta
K0278.6306X35LM663,531,727,74,635 su richiesta
K0278.6308X16LM863,531,727,74,616 su richiesta
K0278.6308X25LM863,531,727,74,625 su richiesta
K0278.6308X35LM863,531,727,74,635 su richiesta
K0278.6310X30LM1063,531,727,74,630 su richiesta
K0278.6310X40LM1063,531,727,74,640 su richiesta
K0278.6310X50LM1063,531,727,74,650 su richiesta
K0278.7608X16LM876,238,133,35,616 su richiesta
K0278.7608X25LM876,238,133,35,625 su richiesta
K0278.7608X35LM876,238,133,35,635 su richiesta
K0278.7610X30LM1076,238,133,35,630 su richiesta
K0278.7610X50LM1076,238,133,35,650 su richiesta