Gruppi merceologici
Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN
K1314

Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:Con i dadi ad alette si possono realizzare semplici collegamenti a vite. Essi si possono aprire e richiudere facilmente senza l'ausilio di utensili.
La superficie è completamente lucida e presenta una rugosità inferiore a Ra 0,8 µm. Il profilo è leggermente arrotondato e liscio. La superficie levigata non consente allo sporco e ai residui di prodotto e/o detergente di aderire. La pulizia facile è garantita.
Su richiesta:Filettatura in pollici, filettatura esterna.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1314 Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN 137 kB

Disegni

Dadi ad alette sottili Hygienic DESIGN

Selezione/filtro articoli

N. ordineABD

HTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1314.0494,5M4206 su richiesta
K1314.05104,5M5226 su richiesta
K1314.06125,5M6227 su richiesta
K1314.08168M8259 su richiesta
K1314.102010M103011 su richiesta