Gruppi merceologici
Galletti "Miniwing" in acciaio inox
K2041

Galletti "Miniwing" in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:L'impugnatura ad ala Miniwing è caratterizzata da un design ergonomico e compatto.
I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di impieghi, compresi quelli che richiedono la massima resistenza alla corrosione.
Materiale:

Acciaio inox 1.4308 o 1.4404.

Versione:lucidata o sabbiata.Nota:La filettatura M5 è compatibile con la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491 per le superfici di avvitamento.

Nota disegno:
Forma D: filettatura interna passante
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2041 Galletti "Miniwing" in acciaio inox 179 kB

Disegni (sintesi completa)

Galletti "Miniwing" in acciaio inox

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata

Maggiori informazioni

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma D, filettatura allargata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2D6HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.4280412D1.4308lucidato2813M411,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280512D1.4308lucidato2813M511,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280612D1.4308lucidato2813M611,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280812D1.4308lucidato2813M811,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280411D1.4308sabbiata2813M411,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280511D1.4308sabbiata2813M511,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280611D1.4308sabbiata2813M611,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280811D1.4308sabbiata2813M811,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280422D1.4404lucidato2813M411,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280522D1.4404lucidato2813M511,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280622D1.4404lucidato2813M611,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280822D1.4404lucidato2813M811,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280421D1.4404sabbiata2813M411,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280521D1.4404sabbiata2813M511,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280621D1.4404sabbiata2813M611,88,114,12,2513,259 su richiesta
K2041.4280821D1.4404sabbiata2813M811,88,114,12,2513,259 su richiesta

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Maggiori informazioni

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma E, foro cieco filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2HH1H2TCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.5280412E1.4308lucidato2813M411,8152,2513,256 su richiesta
K2041.5280512E1.4308lucidato2813M511,8152,2513,257,5 su richiesta
K2041.5280612E1.4308lucidato2813M611,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280812E1.4308lucidato2813M811,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280411E1.4308sabbiata2813M411,8152,2513,256 su richiesta
K2041.5280511E1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,257,5 su richiesta
K2041.5280611E1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280811E1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280422E1.4404lucidato2813M411,8152,2513,256 su richiesta
K2041.5280522E1.4404lucidato2813M511,8152,2513,257,5 su richiesta
K2041.5280622E1.4404lucidato2813M611,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280822E1.4404lucidato2813M811,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280421E1.4404sabbiata2813M411,8152,2513,256 su richiesta
K2041.5280521E1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,257,5 su richiesta
K2041.5280621E1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,259 su richiesta
K2041.5280821E1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,259 su richiesta

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Galletti "Miniwing" in acciaio inox, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaChiave
in acciaio
Superficie
corpo base
ABD

D2HH1H2LCADAcc.PrezzoOrdinare
K2041.6280412X8L1.4308lucidato2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280512X10L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280512X15L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280512X20L1.4308lucidato2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280612X10L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280612X15L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280612X20L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280612X25L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280612X30L1.4308lucidato2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280812X20L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280812X25L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280812X30L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280812X40L1.4308lucidato2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280411X8L1.4308sabbiata2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280511X10L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280511X15L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280511X20L1.4308sabbiata2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280611X10L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280611X15L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280611X20L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280611X25L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280611X30L1.4308sabbiata2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280811X20L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280811X25L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280811X30L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280811X40L1.4308sabbiata2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280422X8L1.4404lucidato2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280522X10L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280522X15L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280522X20L1.4404lucidato2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280622X10L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280622X15L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280622X20L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280622X25L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280622X30L1.4404lucidato2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280822X20L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280822X25L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280822X30L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280822X40L1.4404lucidato2813M811,8152,2513,2540 su richiesta
K2041.6280421X8L1.4404sabbiata2813M411,8152,2513,258 su richiesta
K2041.6280521X10L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280521X15L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280521X20L1.4404sabbiata2813M511,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280621X10L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2510 su richiesta
K2041.6280621X15L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2515 su richiesta
K2041.6280621X20L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280621X25L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280621X30L1.4404sabbiata2813M611,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280821X20L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2520 su richiesta
K2041.6280821X25L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2525 su richiesta
K2041.6280821X30L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2530 su richiesta
K2041.6280821X40L1.4404sabbiata2813M811,8152,2513,2540 su richiesta