Gruppi merceologici
Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente
K1794

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Poliammide termoplastica rinforzata, antibatterica, grigio ardesia RAL 7015.
Parti in acciaio in acciaio inox 1.4305.
Versione:Parti metalliche in acciaio inox, non trattato.Nota:I pomelli a croce con boccola in acciaio sporgente con filettatura interna sono adatti soprattutto per i collegamenti a perno trasversale.Utilizzo:Questi pomelli a croce, grazie alla loro impugnatura liscia e chiusa, sono molto facili da pulire. Idonei all´utilizzo in ambienti con temperature alte e da elevati requisiti igienici.

I prodotti KIPP MEDI grip antibatterici sono dotati di un'elevata efficacia contro un'ampia gamma di microorganismi nocivi, come batteri, funghi e anche batteri multiresistenti (ad es. MRSA)

Nella plastica utilizzata sono integrate delle particelle di MicroSilver con azione antibatterica, che garantiscono un'efficacia costante per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Meccanismo d'azione:
Gli ioni d'argento contrastano efficacemente la crescita di microorganismi nocivi sulla superficie del prodotto. Sui prodotti MEDI grip si verifica dunque una costante riduzione dei germi presenti (controllo e conferma da parte di un laboratorio di prova accreditato).
Vantaggi:Resistente all'umidità e ai detergenti (nel corso della disinfezione), nessun effetto collaterale tossico (biocompatibile).
I pomelli a croce possono essere stretti e allentati senza attrezzi.
Idonei al fissaggio e al serraggio manuale. Diverse dimensioni della filettatura.
Su richiesta:Versioni speciali.Uso:Installazione in macchine, apparecchiature e impianti nonché strutture utilizzate in ambienti con elevati requisiti di igiene (ad es. ospedali, studi medici, strutture di riabilitazione, produzione di prodotti alimentari). Impiego in strutture pubbliche e ad alta frequentazione (ad es. case di cura, scuole materne).Nota disegno:
Forma K: bussola filettata
Forma L: filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1794 Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente 169 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola sporgente in acciaio forma K, bussola filettata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1225052144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M5251018979 su richiesta
K1794.1232062144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,512 su richiesta
K1794.1240062144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M64013,526141012 su richiesta
K1794.1240082144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141012 su richiesta
K1794.1250082144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M8501932181217 su richiesta
K1794.1250102144Kacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181217 su richiesta

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce in plastica antibatterici con boccola in acciaio sporgente, filettatura esterna, forma L, filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
Superficie
componente
Colore
corpo base
DD1D2HH2H3LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1794.1225052144X10Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189710 su richiesta
K1794.1225052144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189715 su richiesta
K1794.1225052144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M52510189720 su richiesta
K1794.1232062144X10Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,510 su richiesta
K1794.1232062144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,515 su richiesta
K1794.1232062144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,520 su richiesta
K1794.1232062144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,525 su richiesta
K1794.1232062144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M63213,522129,530 su richiesta
K1794.1240082144X15Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141015 su richiesta
K1794.1240082144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141020 su richiesta
K1794.1240082144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141025 su richiesta
K1794.1240082144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141030 su richiesta
K1794.1240082144X40Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141040 su richiesta
K1794.1240082144X50Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M84013,526141050 su richiesta
K1794.1250102144X20Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181220 su richiesta
K1794.1250102144X25Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181225 su richiesta
K1794.1250102144X30Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181230 su richiesta
K1794.1250102144X40Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181240 su richiesta
K1794.1250102144X50Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181250 su richiesta
K1794.1250102144X60Lacciaio inoxgrezzogrigio ardesia RAL 7015M10501932181260 su richiesta