Gruppi merceologici
Viti con testa zigrinata plastica
K1473

Viti con testa zigrinata plastica

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Poliammide termoplastica rinforzata, grigio-nera.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Gambo filettato passivato blu, acciaio inox non trattato.Vantaggi:Le viti con testa zigrinata possono essere strette e allentate senza attrezzi.
Idonee al fissaggio e al serraggio manuale.
Diverse dimensioni della filettatura e lunghezze filettature.
Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1473 Viti con testa zigrinata plastica 162 kB

Disegni

Viti con testa zigrinata plastica

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D

D1D3HKLCADAcc.PrezzoOrdinare
K1473.1804X10acciaio automaticoM418913810 su richiesta
K1473.1804X15acciaio automaticoM418913815 su richiesta
K1473.2005X10acciaio automaticoM52010,615910 su richiesta
K1473.2005X15acciaio automaticoM52010,615915 su richiesta
K1473.2005X20acciaio automaticoM52010,615920 su richiesta
K1473.2506X10acciaio automaticoM62512171010 su richiesta
K1473.2506X15acciaio automaticoM62512171015 su richiesta
K1473.2506X20acciaio automaticoM62512171020 su richiesta
K1473.2506X30acciaio automaticoM62512171030 su richiesta
K1473.2506X40acciaio automaticoM62512171040 su richiesta
K1473.3208X15acciaio automaticoM83214221315 su richiesta
K1473.3208X20acciaio automaticoM83214221320 su richiesta
K1473.3208X30acciaio automaticoM83214221330 su richiesta
K1473.3208X40acciaio automaticoM83214221340 su richiesta
K1473.4010X20acciaio automaticoM104018251420 su richiesta
K1473.4010X30acciaio automaticoM104018251430 su richiesta
K1473.4010X40acciaio automaticoM104018251440 su richiesta
K1473.18042X10acciaio inoxM418913810 su richiesta
K1473.18042X15acciaio inoxM418913815 su richiesta
K1473.20052X10acciaio inoxM52010,615910 su richiesta
K1473.20052X15acciaio inoxM52010,615915 su richiesta
K1473.20052X20acciaio inoxM52010,615920 su richiesta
K1473.25062X10acciaio inoxM62512171010 su richiesta
K1473.25062X15acciaio inoxM62512171015 su richiesta
K1473.25062X20acciaio inoxM62512171020 su richiesta
K1473.25062X30acciaio inoxM62512171030 su richiesta
K1473.25062X40acciaio inoxM62512171040 su richiesta
K1473.32082X15acciaio inoxM83214221315 su richiesta
K1473.32082X20acciaio inoxM83214221320 su richiesta
K1473.32082X30acciaio inoxM83214221330 su richiesta
K1473.32082X40acciaio inoxM83214221340 su richiesta
K1473.40102X20acciaio inoxM104018251420 su richiesta
K1473.40102X30acciaio inoxM104018251430 su richiesta
K1473.40102X40acciaio inoxM104018251440 su richiesta