Gruppi merceologici
Pomello dinamometrico a tre lobi
K1019

Pomello dinamometrico a tre lobi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Pomello in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Coperchio in resina termoplastica.
Parti metalliche in acciaio inox, temprato.
Versione:Pomello e coperchio colore grigio nerastro (RAL 7021).
Parti metalliche in acciaio inox a lucidatura elettrolitica.
Nota:Il raggiungimento della coppia massima di serraggio viene segnalato da un clic sonoro. Il pomello può essere serrato solo con la coppia massima indicata nella tabella.Su richiesta:Alte filettature interne, coppie massime e colori.Particolarità:
Acciaio inox RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1019 Pomello dinamometrico a tre lobi 139 kB

Disegni

Pomello dinamometrico a tre lobi

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1D2HH1TCoppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1019.180085M88029,253,531135 su richiesta
K1019.180105M108029,253,531135 su richiesta
K1019.180125M128029,253,531135 su richiesta